text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
A1=Fogantyúhossz
47
A=Fogantyúhossz
40
H3=fogantyúmagasság
30
T=menetmélység
9
X=menet (inch)
10-32
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
Fogszám
16
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Menettípus
belső menet
Méret
1
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
Fogantyúkar üvegszál erősítésű műanyagból, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.
Acélelemek 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
acélelemek, barnított.
Egyedi igényre
További belső menetek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak