text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest anyaga
horgany
Alaptest felülete
műanyag bevonatú
Alaptest színe
rubintvörös, RAL 3003
Komponens anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
91
A=Fogantyúhossz
80
H3=fogantyúmagasság
54,5
L=menethossz
30
X=menet (inch)
3/8-16
B
11
D
16
D1
21
D2
22
Fogszám
22
H
37
H1
10
H2
24
H4
58,5
Menettípus
külső menet
Méret
3
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
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
acélelemek, 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.

Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Csupasz acél elemek.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
70 mm-es csavarhossztól a menet 60 mm hosszúságban készül.
További információk
Alapkivitel:
narancssárga RAL 2004, rubintvörös RAL 3003, ezüst metál.

L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak