Szorítókar horgany ezüst metál 06431-2A43X20
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Színe: selyemmatt fekete vagy ezüstmetál
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Mennyiségi egység
12,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
színe
ezüst metál
Komponens
anyaga
nemesacél
A=Fogantyúhossz
64
H3=fogantyúmagasság
45,5
L=menethossz
20
X=menet (inch)
3/8-16
A1
73
D
13,5
D1
18
D2
18,5
D3
15,5
Fogszám
20
H
28,5
H1
6,5
H2
16,5
H4
49,5
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
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
acélelemek, 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Nemesacél, fényes.
Nemesacél, fényes.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
70 mm-es csavarhossztól a menet 60 mm hosszúságban készül.
További információk
Alapkivitel:
fekete selyemmatt, ezüst metál.v
fekete selyemmatt, ezüst metál.v
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.