text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest anyaga
horgany
Alaptest színe
ezüst metál
Komponens anyaga
nemesacél
A=Fogantyúhossz
39
H3=fogantyúmagasság
32,5
L=menethossz
50
X=menet (inch)
1/4-20
A1
46
D
10
D1
13
D2
14
D3
10,5
Fogszám
16
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
35,5
Menettípus
külső menet
Méret
1
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
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
acélelemek, 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.

Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Nemesacél, fényes.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
70 mm-es csavarhossztól a menet 60 mm hosszúságban készül.
További információk
Alapkivitel:
fekete selyemmatt, ezüst metál.v
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak