Szorítókar horgany ezüst metál 06430-4A43X80
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Színe: selyemmatt fekete vagy ezüstmetál
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Mennyiségi egység
12,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
színe
ezüst metál
Komponens
anyaga
acél
A=Fogantyúhossz
95
H3=fogantyúmagasság
67
L=menethossz
80
X=menet (inch)
3/8-16
A1
108
D
19
D1
25
D2
26
D3
19
Fogszám
24
H
42,5
H1
10
H2
26
H4
72
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
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Acél, barnított.
Acél, barnított.
További információk
Alapkivitel:
fekete selyemmatt, ezüst metál.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
fekete selyemmatt, ezüst metál.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.