text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest anyaga
horgany
Alaptest színe
ezüst metál
Komponens anyaga
acél
A=Fogantyúhossz
39
H3=fogantyúmagasság
32,5
L=menethossz
20
X=menet (inch)
1/4-20
A1
46
D
10
D1
13
D2
14
D3
10,5
Fogszám
16
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
35,5
Menettípus
külső menet
Méret
1
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
Description

Anyag
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Acél, barnított.
További információk
Alapkivitel:
fekete selyemmatt, ezüst metál.

L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak