Szorítókar védőkupakával horgany tiszta narancssárga, RAL 2004 selyemfényű 06460-93A42X20
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Védősapka por és szennyeződés ellen
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Mennyiségi egység
11,10 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
védőkupakával
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
felülete
selyemfényű
Alaptest
színe
tiszta narancssárga, RAL 2004
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
barnított
A1=Fogantyúhossz
91
A=Fogantyúhossz
80
H3=fogantyúmagasság
54,5
L=menethossz
20
X=menet (inch)
3/8-16
B
11
D
16
D1
21
D2
22
Fogszám
22
H
41,5
H1
10
H2
24
H4
58,5
Menettípus
külső menet
Méret
3
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
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
acélelemek, barnított.
Védősapka, nemesacél, fémtiszta.
acélelemek, barnított.
Védősapka, nemesacél, fémtiszta.
További információk
Alapkivitelben szállítva:
narancssárga RAL 2004.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
narancssárga RAL 2004.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További belső menetek, színek és speciális kivitelek.
A ”H1” méret felár ellenében más hosszúságokban is szállítható.
A ”H1” méret felár ellenében más hosszúságokban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.