Szorítókar horgany fekete selyemmatt 06410-2A21
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Színe: selyemmatt fekete vagy ezüstmetál
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Mennyiségi egység
8,18 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
színe
fekete selyemmatt
Komponens
anyaga
acél
A=Fogantyúhossz
64
H3=fogantyúmagasság
45,5
T=menetmélység
12
X=menet (inch)
1/4-20
A1
73
D
13,5
D1
18
D2
18,5
D3
15,5
Fogszám
20
H
28,5
H1
6,5
H2
16,5
H4
49,5
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
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Barnított acél elemek.
Barnított acél elemek.
További információk
Alapkivitel:
fekete selyemmatt, ezüst metál.
fekete selyemmatt, ezüst metál.
Egyedi igényre
További belső menetek, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.