Szorítókar acél rubintvörös, RAL 3003 selyemfényű 06443-1A027X50
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Előnye: igen robusztus és szilárd, mindezt az acélnak köszönhetően
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Mennyiségi egység
10,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
selyemfényű
Alaptest
színe
rubintvörös, RAL 3003
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
barnított
A1=Fogantyúhossz
47
A=Fogantyúhossz
40
H3=fogantyúmagasság
31
L=menethossz
50
X=menet (inch)
10-24
B
7
D
10
D1
13
D2
14
Fogszám
16
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
Menettípus
külső menet
Méret
1
UNSPSC Code
31161600
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
Fogantyúkar, 1.0401.
Egyéb acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Egyéb acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúkarok, műanyag bevonatú, finom felületi struktúrával.
Acélelemek, barnított.
Acélelemek, barnított.
További információk
Alapkivitel:
vörös RAL 3003, finomszerkezet.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
vörös RAL 3003, finomszerkezet.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.