Szorítókar 2 komponens műanyag feketésszürke, RAL 7021 06615-3A301X40
Sales unit
13,90 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
2 komponens
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
A1=Fogantyúhossz
91,2
H3=fogantyúmagasság
51,6
L=menethossz
40
X=menet (inch)
5/16-18
A
80,2
B
20,7
D
16
D1
21
D2
22
Fogszám
22
H
37
H1
10
H2
17
H4
56,1
Menettípus
külső menet
Méret
3
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
Description
Anyag
Fogantyú:
Kemény komponens, üvegszál erősítésű műanyag, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.
Puha komponens: termoflex SEBS alapon.
Acél elemek:
Nemesacél, 1.4305 (megfelel AISI 303).
További információk
A kemény és puha komponensek alapkivitelben feketésszürke RAL 7021 színben kerülnek kiszállításra.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.