text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
2 komponens
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
nemesacél
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
A1=Fogantyúhossz
74,4
H3=fogantyúmagasság
41,2
L=menethossz
20
X=menet (inch)
1/4-20
A
64,9
B
17,6
D
13,5
D1
17,5
D2
19
Fogszám
20
H
28,5
H1
6,5
H2
12,5
H4
45,2
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
Fogantyú:

Kemény komponens, üvegszál erősítésű műanyag, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.

Puha komponens: termoflex SEBS alapon.

Acél elemek:

Nemesacél, 1.4305 (megfelel AISI 303).

További információk
A kemény és puha komponensek alapkivitelben feketésszürke RAL 7021 színben kerülnek kiszállításra.

L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak