text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
2 komponens
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
A1=Fogantyúhossz
91,2
H3=fogantyúmagasság
51,6
L=menethossz
20
X=menet (inch)
5/16-18
A
80,2
B
20,7
D
16
D1
21
D2
22
Fogszám
22
H
37
H1
10
H2
17
H4
56,1
Menettípus
külső menet
Méret
3
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
Fogantyú:
Kemény komponens, üvegszál erősítésű műanyag, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.
Puha komponens: termoflex SEBS alapon.
Acél elemek:
5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
acélelemek, barnított.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
70 mm-es csavarhossztól a menet 60 mm hosszúságban készül.
További információk
A kemény és puha komponensek alapkivitelben feketésszürke RAL 7021 színben kerülnek kiszállításra.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszok, színkombinációk és speciális kivitelek.
A „H1” méret felár ellenében más hosszokban is szállítható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak