Szorítókar 2 komponens műanyag feketésszürke, RAL 7021 06604-2A201
Mennyiségi egység
6,85 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
2 komponens
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
A1=Fogantyúhossz
74,4
H3=fogantyúmagasság
41,2
T=menetmélység
12
X=menet (inch)
1/4-20
A
64,9
B
17,6
D
13,5
D1
17,5
D2
19
Fogszám
20
H
28,5
H1
6,5
H2
12,5
H4
45,2
Menettípus
belső menet
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
Fogantyú:
Kemény komponens, üvegszál erősítésű műanyag, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.
Puha komponens: termoflex SEBS alapon.
Acél elemek:
5.8 szilárdsági osztály.
Kemény komponens, üvegszál erősítésű műanyag, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.
Puha komponens: termoflex SEBS alapon.
Acél elemek:
5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
acélelemek, barnított.
További információk
A kemény és puha komponensek alapkivitelben feketésszürke RAL 7021 színben kerülnek kiszállításra.
Egyedi igényre
További belső menetek, színkombinációk és speciális kivitelek.
A „H1” méret felár ellenében más hosszokban is szállítható.
A „H1” méret felár ellenében más hosszokban is szállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.