text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
biztonsági funkcióval
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
közlekedésvörös, RAL 3020
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
kék passzivált
A1=Fogantyúhossz
91,3
A=Fogantyúhossz
80,3
H3=fogantyúmagasság
58,1
L=menethossz
20
X=menet (inch)
3/8-16
B
11,7
D
17
D1
21,2
D2
22,2
Fogszám
12
H
40
H1
10
H2
31,4
H4
53,3
Menettípus
külső menet
Méret
3
UNSPSC Code
31161600
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
A biztonsági funkcióval ellátott szorítókarok megakadályozzák a véletlenszerű nyitás vagy zárás során a szorítási ponton bekövetkező változásokat.
Kiindulási állapotában a kart szabadon lehet forgatni, és nincs összeköttetése a szorítási ponttal. Csak a fogantyúkar megnyomásával reteszelődik a fogazat, és a szorítás meglazítható vagy meghúzható.
Amint elegendik a fogantyúkart egy rugó hatására visszaáll az eredeti helyzetbe.
Anyag
Fogantyú és betét erősített termoplasztból.
Menetes csap, acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Előnyök
Védelem a véletlen nyitás vagy zárás ellen.
Zárt fogantyúkontúr zavaró élek nélkül.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak