Szorítókar eco műanyag feketésszürke, RAL 7021 06613-04-2A21X40
- Kireteszelés nyomással
- Zárt fogantyúkontúr zavaróélek nélkül
Mennyiségi egység
3,51 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
eco
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
kék passzivált
A1=Fogantyúhossz
75
A=Fogantyúhossz
65,2
H3=fogantyúmagasság
41,9
L=menethossz
40
X=menet
1/4-20
B
10,5
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
Fogszám
12
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
Menettípus
külső menet
Méret
2
UNSPSC Code
31161600
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
Fogantyú és betét erősített termoplasztból.
Menetes csap, acél.
Menetes csap, acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Működési mód
A fogantyúkar a fogaskoszorú révén, nem működtetett állapotban rögzített, így a menet rögzíthető vagy meglazítható. Lenyomással a fogantyú pozíciója megváltoztatható és a rugóerő segítségével újra reteszelhető a fogaskoszorúban.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.