Kengyelfogantyú puha belső felülettel polipropilén fekete 06913-10-154A2188
Sales unit
7,77 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
puha belső felülettel
Kivitel 2
Szabványos
Alaptest
anyaga
polipropilén
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
szürke
A=Furattávolság
148,5
D=Rögzítőfurat (inch)
1/4-20
H=Magasság
65
L=Hossz
170,3
B
26,7
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ergonómikus
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
500
UNSPSC Code
27112104
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Fő komponensek, polipropilén (PP)
Puha komponensek, termoplasztikus elasztomer.
Menetes perselyek, sárgaréz.
Puha komponensek, termoplasztikus elasztomer.
Menetes perselyek, sárgaréz.
Kivitel
Fő komponensek, fekete.
Puha komponensek fekete, narancssárga, sárga, piros, zöld, kék, szürke.
Menetes perselyek, horganyzott.
Puha komponensek fekete, narancssárga, sárga, piros, zöld, kék, szürke.
Menetes perselyek, horganyzott.
További információk
Nagyon kényelmes fogás a puha belső felületnek köszönhetően.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Egyedi igényre
A fő komponensek szürkék további színkombinációkkal.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.