text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
puha belső felülettel
Kivitel 2
Szabványos
Alaptest anyaga
polipropilén
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
sárga
A=Furattávolság
117
D=Rögzítőfurat (inch)
10-32
H=Magasság
53,8
L=Hossz
134,7
B
20,6
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ergonómikus
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
500
UNSPSC Code
27112104
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Material
Main component polypropylene (PP).
Soft components thermoplastic elastomer.
Tapped bushes brass.
Version
Main component black.
Soft components black, orange, yellow, red, green, blue, grey.
Tapped bushes galvanised.
Note
Excellent carrying and gripping comfort thanks to its soft inner surface.
Assembly
From the rear.
On request
Main components grey with other colour combinations.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak