text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tömör kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Terméktípus
fogantyú nélkül
Alaptest anyaga
alumínium
D1=Külső átmérő
140
D2=D2 (inch)
0,5
L3=magasság
34
D3
34
L1
19
UNSPSC Code
31162803
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
Tömör kézikerék, alumínium, tengely elem, acél, horganyzott
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú tömör kézikerekek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought