Tömör kézikerék Illesztett furat alumínium 06275-0100XCO
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- A kerékkoszorú kör- és síkpontossága az ISO (IT) 12 tűrés alatt
Mennyiségi egység
16,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tömör kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Terméktípus
fogantyú nélkül
Alaptest
anyaga
alumínium
D1=Külső átmérő
100
D2=D2 (inch)
0,375
L3=magasság
34
D3
31
L1
17
UNSPSC Code
31162803
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
Tömör kézikerék, alumínium, tengely elem, acél, horganyzott
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú tömör kézikerekek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.