Recézett markolat fogantyúval termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06268-13CN
- Alkalmasak kézi mozgatáshoz, rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- A NOVO grip termékcsalád egyet jelent az igényes megjelenéssel és az ergonomikus kialakítással
- H alak: harántfurat nélkül
- Különböző színváltozatok
Mennyiségi egység
13,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett markolat
Kivitel 1
fogantyúval
Alak
M
Alaktípus
harántfurattal
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
63
D2=D2 (inch)
22
D=furat
0,312
H=Magasság
41
T=furatmélység
14
D3
10
D4
M4
Fedél
színe
feketésszürke, RAL 7021
H1
17
H2
16
H3
8
L1
25
Menettípus
illesztett furat
Méret
3
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Rajzi hivatkozás
M alak: harántfurattal és hernyócsavarral
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.