text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Terméktípus
fogantyú nélkül
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
D1=Külső átmérő
70
D2=D2 (inch)
0,375
L3=magasság
33,5
D3
30
D4
26,5
H2
11,5
L1
23
UNSPSC Code
31162802

Leírás

Anyag
Kézikerék, PF 31 duroplaszt. Persely, acél, barnított.
Kivitel
fényesre polírozott, fekete.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak