text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Kivitel 2
harántfurat nélkül
Alak
E
Alaktípus
illesztett furattal
Terméktípus
fogantyú nélkül
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke
D1=Külső átmérő
160
D2=D2 (inch)
0,625
L3=magasság
64,5
A1
5,6
D
45
D3
25
Fogantyú
fogantyú nélkül
H
28
L1
18,5
Méret
4
UNSPSC Code
31162802
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel
acélelemek, barnított.
További információk
Az agy burkolatát mellékelve szállítjuk.
A kézikerekek keresztcsapolással vagy hengeresfejű csavarral (DIN 6912) és alátéttel (DIN 7349) reteszkötés segítségével axiálisan rögzíthetők a tengelyre.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak