Handwheel reamed hole thermoplastic black grey 06262-1080CO
- Control element for positioning and adjusting shafts and spindles
- Application sectors: machine, plant, equipment construction and measuring devices
- For opening, closing and operating valves in fittings, machine tools
Mennyiségi egység
€11.03
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
Version 2
without transverse hole
Form
E
Form definition
with reamed hole
Product type
without grip
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey
D1=Outside diameter
80
D2=D2 (inch)
0,375
L3=height
37,5
A1
2,5
D
25
D3
19
Grip
without
H
17,5
L1
13
Size
1
UNSPSC Code
31162802
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
Material
Black grey thermoplastic.
Version
Steel parts black oxidised.
Note
The hub cap is supplied loose.
The handwheels can be secured using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 socket head screw and a DIN 7349 washer.
The handwheels can be secured using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 socket head screw and a DIN 7349 washer.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.