text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Kivitel 2
harántfurat nélkül
Alak
E
Alaktípus
illesztett furattal
Terméktípus
fogantyú forgatható
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke
Komponens anyaga
termoplaszt
D1=Külső átmérő
100
D2=D2 (inch)
0,375
L3=magasság
44
A
38
A1
3
Anyag Acélelemek
acél
D
28
D3
19
D4
16
D5
M5
Fogantyú
Hengeres fogantyú, forgatható
H
20
L
90
L1
13
L2
49,5
Méret
2
UNSPSC Code
31162802
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel
acélelemek, barnított.
További információk
Az agy burkolatát és a forgatható hengeres fogantyúkat mellékelve szállítjuk. Szereléshez a fogantyú tengelyét a befogófuratba kell becsavarni.
A kézikerekek keresztcsapolással vagy hengeresfejű csavarral (DIN 6912) és alátéttel (DIN 7349) reteszkötés segítségével axiálisan rögzíthetők a tengelyre.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak