Kézikerék Illesztett furat termoplaszt 06264-2100CO
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
Mennyiségi egység
47,95 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Terméktípus
átfordítható fogantyúval
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
termoplaszt
D1=Külső átmérő
100
D2=D2 (inch)
0,375
L3=magasság
44
A
38
A1
3
D
28
D3
19
D4
16
D5
M5
D6
16
H
20
L
90
L1
13
L2
49
Méret
2
UNSPSC Code
31162802
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel
acélelemek, barnított.
További információk
Az agy burkolatát mellékelve szállítjuk.
A kézikerekek keresztcsapolással vagy hengeresfejű csavarral (DIN 6912) és alátéttel (DIN 7349) reteszkötés segítségével axiálisan rögzíthetők a tengelyre.
A kézikerekek keresztcsapolással vagy hengeresfejű csavarral (DIN 6912) és alátéttel (DIN 7349) reteszkötés segítségével axiálisan rögzíthetők a tengelyre.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.