text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
DIN
DIN 950
Product type
without grip
Main material
grey cast iron
D1=Outside diameter
200
D2=D2 (inch)
0,625
L3=height
45
D3≈
38
Grip
without
L1
24
Number of spokes
3
UNSPSC Code
31162802
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
Description

Anyag
Kézikerék, szürkeöntvény.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú kézikerekek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak