Handwheel reamed hole grey cast iron 06271-4080XCO
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- stabil és hosszú élettartamú
- A kerékkoszorú kör- és síkpontossága az ISO (IT) 12 tűrés alatt
Sales unit
€35.98
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
Version 2
revolving
DIN
DIN 950
Product type
revolving grip
Main
material
grey cast iron
Component
material
steel
D1=Outside diameter
80
D2=D2 (inch)
0,375
L3=height
29
D3≈
24
Grip
Machine handle
L1
16
Number of
spokes
3
UNSPSC Code
31162802
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
Description
Material
Handwheel, grey cast iron.
Grip steel.
Grip steel.
Version
Wheel rim turned and polished.
On request
Hubs with square socket or powder-coated handwheels.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.