text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Kivitel 2
rögzített
DIN
DIN 950
Terméktípus
fogantyú rögzített
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
alumínium
D1=Külső átmérő
180
D2=D2 (inch)
0,625
L3=magasság
43
D3≈
37
Fogantyú
Gömbfogantyú
Küllők száma
3
L1
22
UNSPSC Code
31162802
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
Kézikerék, alumínium.
Gömbfogantyú, rögzített, alumínium; acél elem, barnított.
Gömbfogantyú, forgatható, alumínium; acél elem, horganyzott és kék passzivált.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú kézikerekek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak