Kézikerék Illesztett furat alumínium 06273-2080XCO
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- stabil és hosszú élettartamú
- A kerékkoszorú kör- és síkpontossága az ISO (IT) 12 tűrés alatt
Mennyiségi egység
23,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Kivitel 2
rögzített
DIN
DIN 950
Terméktípus
fogantyú rögzített
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
alumínium
D1=Külső átmérő
80
D2=D2 (inch)
0,375
L3=magasság
29
D3≈
24
Fogantyú
Gömbfogantyú
Küllők
száma
3
L1
16
UNSPSC Code
31162802
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
Kézikerék, alumínium.
Gömbfogantyú, rögzített, alumínium; acél elem, barnított.
Gömbfogantyú, forgatható, alumínium; acél elem, horganyzott és kék passzivált.
Gömbfogantyú, rögzített, alumínium; acél elem, barnított.
Gömbfogantyú, forgatható, alumínium; acél elem, horganyzott és kék passzivált.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú kézikerekek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.