text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
DIN
DIN 950
Terméktípus
fogantyú nélkül
Alaptest anyaga
alumínium
D1=Külső átmérő
250
D2=D2 (inch)
0,75
L3=magasság
50
D3≈
45
Fogantyú
fogantyú nélkül
Küllők száma
5
L1
28
UNSPSC Code
31162802
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
Description

Anyag
Kézikerék, alumínium, tengely elem acél, barnított
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú kézikerekek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought