Hengeres fogantyú átfordítható termoplaszt 06326-01-3A2
- Optimalizált tapintású és jó fogású
- Zavaró kontúrok kiküszöbölése
- Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
- Különböző menetméretek
- NOVO grip KIPP kivitelben
Mennyiségi egység
20,96 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres fogantyú
Kivitel 1
átfordítható
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
20
D=Menet (inch)
1/4-20
L1=Fogantyúhossz
59,5
L=Fogantyúhossz
55
T=menetmélység
6
A
12,5
A1
6,5
D2
20
D3
4,5
H
22,5
L3
71,5
Menettípus
belső menet
Méret
3
UNSPSC Code
31162800
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
A hengeres fogantyúkat összeszerelve szállítjuk, és azokat pl. kézikerekekre, csörlőkre és forgatókarokra csavarhatjuk fel.
A hengeres toldat és a kúpos alak optimális tapintást és jó fogást kölcsönöz a hengeres fogantyúknak.
A behajtható fogantyú kiküszöböli a zavaró kontúrokat, ezáltal minimalizálva a sérülések kockázatát is.
A hengeres toldat és a kúpos alak optimális tapintást és jó fogást kölcsönöz a hengeres fogantyúknak.
A behajtható fogantyú kiküszöböli a zavaró kontúrokat, ezáltal minimalizálva a sérülések kockázatát is.
Anyag
Fogantyú, hőre lágyuló műanyag.
Tengely, acél.
Tengely, acél.
Kivitel
Fogantyú, fekete.
Acél elemek, barnított.
Acél elemek, barnított.
További információk
A D3 furat tájoló furatként szolgál.
Előnyök
Optimalizált tapintású és jó megfogású
Zavaró kontúrok kiküszöbölése
Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
Különböző menetméretek
NOVO grip KIPP kivitelben
Zavaró kontúrok kiküszöbölése
Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
Különböző menetméretek
NOVO grip KIPP kivitelben
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.