text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Cylindrical grip
Version 1
fold-down
Main material
thermoplastic
Component material
steel
D1=Outside diameter
16
D=Thread (inch)
10-32
L1=Handle length
49
L=Handle length
44
T=thread depth
4,5
A
10
A1
5,3
D2
16
D3
3,5
H
18
L3
58
Size
2
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Termékleírás
A hengeres fogantyúkat összeszerelve szállítjuk, és azokat pl. kézikerekekre, csörlőkre és forgatókarokra csavarhatjuk fel.
A hengeres toldat és a kúpos alak optimális tapintást és jó fogást kölcsönöz a hengeres fogantyúknak.
A behajtható fogantyú kiküszöböli a zavaró kontúrokat, ezáltal minimalizálva a sérülések kockázatát is.
Anyag
Fogantyú, hőre lágyuló műanyag.
Tengely, acél.
Kivitel
Fogantyú, fekete.
Acél elemek, barnított.
További információk
A D3 furat tájoló furatként szolgál.
Előnyök
Optimalizált tapintású és jó megfogású
Zavaró kontúrok kiküszöbölése
Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
Különböző menetméretek
NOVO grip KIPP kivitelben
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought