text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hengeres fogantyú
Kivitel 1
átfordítható
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
14
D=Menet (inch)
8-32
L1=Fogantyúhossz
40
L=Fogantyúhossz
35
T=menetmélység
4,5
A
8
A1
4,3
D2
13
D3
2,5
H
14,5
L3
47
Menettípus
belső menet
Méret
1
UNSPSC Code
31162800
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
A hengeres fogantyúkat összeszerelve szállítjuk, és azokat pl. kézikerekekre, csörlőkre és forgatókarokra csavarhatjuk fel.
A hengeres toldat és a kúpos alak optimális tapintást és jó fogást kölcsönöz a hengeres fogantyúknak.
A behajtható fogantyú kiküszöböli a zavaró kontúrokat, ezáltal minimalizálva a sérülések kockázatát is.
Anyag
Fogantyú, hőre lágyuló műanyag.
Tengely, acél.
Kivitel
Fogantyú, fekete.
Acél elemek, barnított.
További információk
A D3 furat tájoló furatként szolgál.
Előnyök
Optimalizált tapintású és jó megfogású
Zavaró kontúrok kiküszöbölése
Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
Különböző menetméretek
NOVO grip KIPP kivitelben
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak