text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Forgatókar
Kivitel 1
Illesztett furat
Kivitel 2
harántfurat nélkül
Alak
C
Alaktípus
átfordítható fogantyúval
Terméktípus
átfordítható fogantyúval
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke
A=Tengelytávolság
80
D2=Rögzítőfurat (inch)
0,375
H1=Fogantyúmagasság
49
H=Magasság
85,7
L=Hossz
104
D
24
H2
28,5
H3
13
L2
12,7
Méret
1
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel
acélelemek, barnított.
További információk
Az agy burkolata szereletlenül kerül szállításra.
A forgatókarok keresztcsapolással vagy axiálisan hengeresfejű csavarral (DIN 6912) és alátéttel (DIN 7349), a tengelyen reteszkapcsolat révén rögzíthetőek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak