Fogantyúrúd nemesacél fémtiszta 06360-14A3X50
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, szerkezetépítés
- Kivitel: acél vagy nemesacél
- Univerzális
Sales unit
6,31 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Fogantyúrúd
Alak
C
Alaktípus
Kúpos Gomb
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponens
felülete
fényesre polírozott
Komponensek
színe
fekete
D1=Menet (inch)
5/16-18
D=átmérő
10
L=szárhossz
50
Acélkulcs
1.4305
D2
25
L1
13
L2
38
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
Description
Anyag
Gombok, PF 31 duroplaszt.
Rúd, acél vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél, barnított vagy nemesacél, fényes.
Acél, barnított vagy nemesacél, fényes.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.