text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fogantyúrúd
Alak
C
Alaktípus
Kúpos Gomb
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponens felülete
fényesre polírozott
Komponensek színe
fekete
D1=Menet (inch)
1/4-20
D=átmérő
8
L=szárhossz
35
Acélkulcs
1.0715
D2
20
L1
9
L2
31
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
Gombok, PF 31 duroplaszt.
Rúd, acél vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.

Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél, barnított vagy nemesacél, fényes.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak