Fogantyúrúd nemesacél fémtiszta 06360-12A4X80
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, szerkezetépítés
- Univerzális
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
5,46 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogantyúrúd
Alak
A
Alaktípus
Gömb Gomb
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponens
felülete
fényesre polírozott
Komponensek
színe
fekete
D1=Menet (inch)
3/8-16
D=átmérő
12
L=szárhossz
80
Acélkulcs
1.4305
D2
32
L1
15
L2
29
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
Gombok, PF 31 duroplaszt.
Rúd, acél vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél, barnított vagy nemesacél, fényes.
Acél, barnított vagy nemesacél, fényes.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.