text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fogantyúrúd
Alak
A
Alaktípus
Gömb Gomb
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponens felülete
fényesre polírozott
Komponensek színe
fekete
D1=Menet (inch)
5/16-18
D=átmérő
10
L=szárhossz
65
Acélkulcs
1.0715
D2
25
L1
13
L2
22,5
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
Material

Knobs thermoset PF 31.
Rod steel or stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).

Version
Thermoset black, high-gloss polished.
Steel black oxidised or bright stainless steel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak