Grip rod steel black oxidised 06360-2A2X35
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, szerkezetépítés
- Univerzális
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
3,44 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogantyúrúd
Alak
A
Alaktípus
Gömb Gomb
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponens
felülete
fényesre polírozott
Komponensek
színe
fekete
D1=Menet (inch)
1/4-20
D=átmérő
8
L=szárhossz
35
Acélkulcs
1.0715
D2
20
L1
9
L2
18
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
Material
Knobs thermoset PF 31.
Rod steel or stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Version
Thermoset black, high-gloss polished.
Steel black oxidised or bright stainless steel.
Steel black oxidised or bright stainless steel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.