text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Grip
Version 1
revolving
Version 2
oval
Main material
thermoset
Main colour
high-polish finish black
Component material
steel
Component colour
galvanised
D1=Outside diameter
25
D=Thread (inch)
1/4-20
L1=Handle length
54,7
L=thread length
9
D2
8
D3
18
L2
4,5
SW
7
Size
1
Thread type
external thread
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
Description

Anyag

PF 31 duroplaszt, fekete.
Tengely, acél, nikkelezett vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél, fémtiszta.
Feszítő gyűrűk, nemesacél.

Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
A fogantyúk alkalmasak a forgatható fogantyús (06287) tömör kézikerekekhez is.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak