text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
2-Spoke handwheel
Version 1
reamed hole
Product type
without grip
Main material
aluminium
D1=Outside diameter
200
D2=D2 (inch)
0,75
L3=height
45
D3
42
L1
24
UNSPSC Code
31162802
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
Küllős kézikerék, alumínium, tengely elem, acél, horganyzott
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú kézikerekek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak