text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
2 küllős kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Terméktípus
fogantyú forgatható
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
hőre keményedő műanyag
D1=Külső átmérő
125
D2=D2 (inch)
0,375
L3=magasság
33,5
D3
31
L1
18
UNSPSC Code
31162802
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Küllős kézikerék, alumínium.
Hengeres fogantyú, PF 31-DIN 7708 duroplaszt; acél elem. acél, horganyzott.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú kézikerekek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought