text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
2 küllős kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Terméktípus
fogantyú forgatható
Alaptest anyaga
poliamid
Komponens anyaga
poliamid
D1=Külső átmérő
198
D2=D2 (inch)
0,625
L3=magasság
60
A
82
D3
51
D4
26
H
31
H2
17,5
L
141
L1
32
L2
81
UNSPSC Code
31162803
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Kézikerék, erősített és stabilizált poliamid.
Dugó, poliamid.
Átmenő persely, acél.
Menetes betét sárgaréz hengeres fogantyúhoz.
Kivitel
Kézikerék, olaj- és zsírálló, fekete (RAL 9011), szatinált.
Dugó, szürke (RAL 7035).
Átmenő persely, barnított.
További információk
A rajzon a D2 furat H7-es tűrése csak a metrikus kézikerekekre érvényes. A collos méretezésű kézikerekek tűrése H10.
Egyedi igényre
További dugószínek,
speciális kivitelek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak