text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
2 küllős kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Terméktípus
átfordítható fogantyúval
Alaptest anyaga
poliamid
Komponens anyaga
poliamid
D1=Külső átmérő
200
D2=D2 (inch)
0,5
L3=magasság
69
A
80
D3
54,5
D4
27
H
33
L
160
L1
28
L2
91
L4
69
UNSPSC Code
31162803
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Kézikerék, erősített és stabilizált poliamid.
Dugó, poliamid.
Átmenő persely és menetes betét a hengeres fogantyúhoz acélból.
Kivitel
Kézikerék, olaj- és zsírálló, fekete (RAL 9011), szatinált.
Dugó, szürke (RAL 7035).
Átmenő persely és menetes betét a behajtható hengeres fogantyúhoz barnított.
További információk
A rajzon a D2 furat H7-es tűrése csak a metrikus kézikerekekre érvényes. A collos méretezésű kézikerekek tűrése H10.
Egyedi igényre
További dugószínek,
speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak