2 küllős kézikerék Illesztett furat poliamid 06255-0200XCQ
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- Kivitel: horony nélkül és horonnyal
- olaj- és zsírálló
Mennyiségi egység
22,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
2 küllős kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Terméktípus
fogantyú nélkül
Alaptest
anyaga
poliamid
D1=Külső átmérő
198
D2=D2 (inch)
0,625
L3=magasság
60
D3
51
H
31
H2
17,5
L1
32
UNSPSC Code
31162803
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Kézikerék erősített és stabilizált poliamid.
Dugó poliamid.
Átmenő persely, acél.
Dugó poliamid.
Átmenő persely, acél.
Kivitel
Kézikerék, olaj- és zsírálló, fekete (RAL 9011), szatinált.
Dugó, szürke (RAL 7035).
Átmenő persely, barnított.
Dugó, szürke (RAL 7035).
Átmenő persely, barnított.
További információk
A rajzon a D2 furat H7-es tűrése csak a metrikus kézikerekekre érvényes. A collos méretezésű kézikerekek tűrése H10.
Egyedi igényre
További dugószínek,
speciális kivitelek.
speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.