Szárnyas fogantyú nemesacél polírozott 06651-9AE
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, orvostechnikai eszközök
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Jó korrózióállóság
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
9,81 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szárnyas fogantyú
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
színe
polírozott
A=Fogantyúhossz
38
B=Szélesség
1,7
D=Menet (inch)
8-32
H=Magasság
18
T=menetmélység
9
Acélkulcs
1.4308
D2
10,5
H1
8,5
Menettípus
belső menet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
1.4308 (megfelel az AISI 304-nek) nemesacél.
Kivitel
köszörült és polírozott vagy szórt.
Egyedi igényre
Szárnyas fogantyúk külső menettel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.