text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szárnyas fogantyú
Alak
K
Alaktípus
belső menettel
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
nemesacél
Komponensek színe
fémtiszta
Acélkulcs
1.4305
A=Fogantyúhossz
38
B=Szélesség
4,5
D=Menet (inch)
8-32
H=Magasság
18
T=menetmélység
10
D2
12
Fedél színe
világosszürke, RAL 7035
H1
8,5
Menettípus
belső menet
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought