text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Wing grip
Form
L
Form definition
with external thread
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
Component colour
blue-passivated
A=Handle length
75
B=Width
7
D=Thread (inch)
5/16-18
H=Height
35,6
L=thread length
40
Colour Cap
light grey RAL 7035
D2
21
H1
16,5
Thread type
external thread
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
Description

Anyag

Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált vagy
nemesacél, fémtiszta.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak