Szárnyas fogantyú termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06652-1A35X20
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Különböző színváltozatok
Sales unit
1,81 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wing grip
Form
L
Form definition
with external thread
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
Component
colour
blue-passivated
A=Handle length
50
B=Width
5
D=Thread (inch)
5/16-18
H=Height
24
L=thread length
20
Colour
Cap
light grey RAL 7035
D2
14
H1
11,5
Thread type
external thread
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
Description
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált vagy
nemesacél, fémtiszta.
nemesacél, fémtiszta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.