Szárnyas fogantyú termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06652-1A26X30
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Különböző színváltozatok
Mennyiségi egység
1,90 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szárnyas fogantyú
Alak
L
Alaktípus
külső menettel
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
Komponensek
színe
kék passzivált
A=Fogantyúhossz
50
B=Szélesség
5
D=Menet (inch)
1/4-20
H=Magasság
24
L=menethossz
30
D2
14
Fedél
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
H1
11,5
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált vagy
nemesacél, fémtiszta.
nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.